??
CADモデル選択
K1208.1200X18
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1208 - Handwheels DIN 950, stainless steel
Bill of material
K1208.1200X18
BESTKIPP
Order No.
K1208.1200X18
MATERIAL
Material
stainless steel
AUSF
version
hub with slot
D1
diameter
200 mm
D2
diameter
18 mm / inch
D3
diameter
38 mm
D7
thread
M 10 mm
L1
width
24 mm
L3
width
45 mm
B3
width
6
T
depth
20,8
SPEICHEN
No.of
3
GEW
Approx. weight
2.4000 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329854
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions